Riferimento del componente

Manipolazione precisa dei componenti elettronici

Moduli girevoli e rotanti | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Ganasce rotanti
Serie SB

  • Concentrarsi sull'essenziale
  • Sistema sperimentato
  • Angolo di rotazione flessibile
altro
1. Moduli orientabili e rotanti
  • Concentrarsi sull'essenziale
  • Sistema sperimentato
  • Angolo di rotazione flessibile
altro
Task & Solution

In questa linea di produzione di connettori ad alta velocità di MS Automation, le nostre ganasce girevoli compatte della serie SB assicurano un'efficienza ancora maggiore e consentono di ruotare piccoli componenti elettronici in modo rapido e preciso, senza perdite di tempo. Integrando questi moduli girevoli, MS Automation aumenta la flessibilità, riduce i tempi di ciclo e assicura un flusso di produzione regolare, anche con pezzi sensibili e tolleranze ristrette. Un piccolo componente con grandi prestazioni.

Fonte: MS Automation

Componenti standard integrati

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione